MSI-SR-CM32-03

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133013

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR4B-02
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 547951
  • Uygulama: ACİL DURDURMA elektrik devreleri
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Yay gücüterminali
  • İşlevler: Çapraz devre denetimi
Ürün numarası: 547951
Seri MSI-SR-CM32
Uygulama Emniyet uygulamalarındaki temel cihazlar için geliştirilmiş cihaz
İşlevler Yakınlaşma şalterlerinin denetimi
Tekrar başlatma Otomatik
PFHD 3,5E-10 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d, DC13 (endüktif yük) 300.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d, AC15 (endüktif yük) 200.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Nominal voltaj UN 24 V DC
Nominal frekans 50 ... 60 Hz
Çalışma voltajı 0,85 ... 1,1 x UN
Ölçüm performansı DC 1,2 W
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı Hayır
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 3 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Onaylama elektrik yolu Normalde açık kontak
Bildirim elektrik yolu NC (normalde kapalı)
Kontak malzemesi Gümüş alaşım, altın kaplama
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 3A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 2,5A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu AC 230 V
Anahtarlama nominal voltajı, bildirim elektrik yolu AC 230 V
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu 2 A
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 9 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) 50 mA
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) 500 mA
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) 40 ms
İzin verilen test impuls süresi tTP 1 ms
Geri bildirim süresi tR 20 ms
Yeniden hazır olma süresi tW 40 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 14 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 107 mm x 114 mm
Net ağırlık 210 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf