MSI-SR-CM32-01
Emniyet rölesi
Seri | MSI-SR-CM32 |
Uygulama | Emniyet uygulamalarındaki temel cihazlar için geliştirilmiş cihaz |
İşlevler | Yakınlaşma şalterlerinin denetimi |
Tekrar başlatma | Otomatik |
PFHD | 3,5E-10 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 300.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 200.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Nominal voltaj UN | 24 V DC |
Nominal frekans | 50 ... 60 Hz |
Çalışma voltajı | 0,85 ... 1,1 x UN |
Ölçüm performansı DC | 1,2 W |
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı | Hayır |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 3 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
Onaylama elektrik yolu | Normalde açık kontak |
Bildirim elektrik yolu | NC (normalde kapalı) |
Kontak malzemesi | Gümüş alaşım, altın kaplama |
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) | Ue 230V, Ie 3A |
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) | Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali |
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu AC | 230 V |
Anahtarlama nominal voltajı, bildirim elektrik yolu AC | 230 V |
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 6 A |
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu | 2 A |
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² | 9 A² |
Mekanik kullanım ömrü | 100.000.000 Anahtarlama devir. |
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) | 50 mA |
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) | 500 mA |
Her bir kanal için maksimum kablo direnci | ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) | 40 ms |
İzin verilen test impuls süresi tTP | 1 ms |
Geri bildirim süresi tR | 20 ms |
Yeniden hazır olma süresi tW | 40 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 14 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Net ağırlık | 210 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |