MSI-SR-2H21-03
Emniyet rölesi
Seri | MSI-SR-2H21 |
Uygulama | DIN EN ISO 13851 uyarınca tip IIIC iki elle anahtarlama için değerlendirme cihazı |
İşlevler | Durdurma kategorisi 0 için Senkron aktuatörün denetimi İki kanallı çalıştırma (her bir kanal için 1 normalde açık kontak ve 1 normalde kapalı kontak) |
Tekrar başlatma | Senkron onaylandığında |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 6 A |
Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Güç tüketimi, maks. | 1,9 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Nominal voltaj UN | 24 V |
Nominal frekans | 50 ... 60 Hz |
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 60 Hz'de | 20,4 V |
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de | 26,4 V |
AC 50 Hz'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı | 26,4 V |
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de | 20,4 V |
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US DC | 20,4 V |
DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı | 26,4 V |
DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı | 20,4 V |
Ölçüm performansı DC | 2,4 W |
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı | Evet (bei UN ≥ AC 115-230 V, AC 230 V) |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı | 0 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 1 Adet |
Onaylama elektrik yolu | Normalde açık kontak |
Bildirim elektrik yolu | NC (normalde kapalı) |
Kontak malzemesi | Gümüş alaşım, altın kaplama |
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) | Ue 230V, Ie 3A |
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) | Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali |
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu AC | 230 V |
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 6 A |
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu | 2 A |
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² | 9 A² |
Mekanik kullanım ömrü | 100.000.000 Anahtarlama devir. |
Girişlerin anahtarlama fonksiyonu versiyonu | Değiştirici |
DC nominal çıkış voltajı | 24 V |
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) | 60 mA |
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) | 1.000 mA |
Her bir kanal için maksimum kablo direnci | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Tepki verme süresi (Otomatik başlatma tA2) | 40 ms |
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) | 40 ms |
Geri bildirim süresi tR | 50 ms |
Senkronizasyon süresi denetimi tS | 500 ms |
Yeniden hazır olma süresi tW | 250 ms |
Geri düşme gecikmesi | 50 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Yay gücü terminali |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 107 mm x 114 mm |
Net ağırlık | 200 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
Gümrük taife numarası | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371905 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ECLASS 10.0 | 27371821 |
ECLASS 11.0 | 27371821 |
ECLASS 12.0 | 27371821 |
ECLASS 13.0 | 27371821 |
ECLASS 14.0 | 27371821 |
ECLASS 15.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |
ETIM 6.0 | EC001452 |
ETIM 7.0 | EC001452 |
ETIM 8.0 | EC001452 |
ETIM 9.0 | EC001452 |
ETIM 10.0 | EC001452 |