MSI-SR-2H21-01

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133016

Icon Icon Icon
Seri MSI-SR-2H21
Uygulama DIN EN ISO 13851 uyarınca tip IIIC iki elle anahtarlama için değerlendirme cihazı
İşlevler Durdurma kategorisi 0 için
Senkron aktuatörün denetimi
İki kanallı çalıştırma (her bir kanal için 1 normalde açık kontak ve 1 normalde kapalı kontak)
Tekrar başlatma Senkron onaylandığında
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 6 A
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Güç tüketimi, maks. 1,9 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Nominal voltaj UN 24 V
Nominal frekans 50 ... 60 Hz
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 60 Hz'de 20,4 V
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de 26,4 V
AC 50 Hz'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de 20,4 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US DC 20,4 V
DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı 20,4 V
Ölçüm performansı DC 2,4 W
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı Evet (bei UN ≥ AC 115-230 V, AC 230 V)
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 1 Adet
Onaylama elektrik yolu Normalde açık kontak
Bildirim elektrik yolu NC (normalde kapalı)
Kontak malzemesi Gümüş alaşım, altın kaplama
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 3A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 2,5A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu AC 230 V
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu 2 A
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 9 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Girişlerin anahtarlama fonksiyonu versiyonu Değiştirici
DC nominal çıkış voltajı 24 V
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) 60 mA
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) 1.000 mA
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Tepki verme süresi (Otomatik başlatma tA2) 40 ms
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) 40 ms
Geri bildirim süresi tR 50 ms
Senkronizasyon süresi denetimi tS 500 ms
Yeniden hazır olma süresi tW 250 ms
Geri düşme gecikmesi 50 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo
1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel
1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Net ağırlık 200 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27371905
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ECLASS 10.0 27371821
ECLASS 11.0 27371821
ECLASS 12.0 27371821
ECLASS 13.0 27371821
ECLASS 14.0 27371821
ECLASS 15.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
ETIM 6.0 EC001452
ETIM 7.0 EC001452
ETIM 8.0 EC001452
ETIM 9.0 EC001452
ETIM 10.0 EC001452
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf