MSI-RM2B-02
Emniyet rölesi
Seri | MSI-RM2B |
Uygulama | Gerilimsiz röle kontaklarındaki elektronik emniyet çıkışlarının sinyal dönüştürmesi |
İşlevler | EDM entegrasyonu için geri bildirim yolu |
Tekrar başlatma | Otomatik |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849-1 |
B10d, DC1 (ohm yükü) | 10.000.000 Periyot sayısı, (2 A, 24 V) |
B10d, AC1 (ohm yükü) | 1.300.000 Periyot sayısı, (0,5 A, 230 V) |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 10.000.000 Periyot sayısı, (2 A, 24 V) |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 1.300.000 Periyot sayısı, (0,5 A, 230 V) |
B10d, düşük yük | 1.860.000 Periyot sayısı |
Koruma devresi | Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış |
Anahtarlama sıklığı, maks. | 36000 Anahtar. devir./saat |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 3 A |
Akım yolu başına harici kontak sigortası | 5 A hızlı veya 3,15 A atıl |
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. | 50 Ω |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Güç tüketimi, maks. | 2,5 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı | 0 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 1 Adet |
Alma gecikmesi | 20 ms |
Geri düşme gecikmesi | 10 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Yay gücü terminali |
Kutup sayısı | 12 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 0,2 ila 1,5 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Malzeme elektrik kontağı | AgNi10 + 5 mm Au |
Net ağırlık | 120 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | TÜV NRTL US c UL US |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |