MSI-RM2B-01

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 547954

Icon Icon Icon
Seri MSI-RM2B
Uygulama Gerilimsiz röle kontaklarındaki elektronik emniyet çıkışlarının sinyal dönüştürmesi
İşlevler EDM entegrasyonu için geri bildirim yolu
Tekrar başlatma Otomatik
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849-1
B10d, DC1 (ohm yükü) 10.000.000 Periyot sayısı, (2 A, 24 V)
B10d, AC1 (ohm yükü) 1.300.000 Periyot sayısı, (0,5 A, 230 V)
B10d, DC13 (endüktif yük) 10.000.000 Periyot sayısı, (2 A, 24 V)
B10d, AC15 (endüktif yük) 1.300.000 Periyot sayısı, (0,5 A, 230 V)
B10d, düşük yük 1.860.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış
Anahtarlama sıklığı, maks. 36000 Anahtar. devir./saat
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 3 A
Akım yolu başına harici kontak sigortası 5 A hızlı veya 3,15 A atıl
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. 50 Ω
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Güç tüketimi, maks. 2,5 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 1 Adet
Alma gecikmesi 20 ms
Geri düşme gecikmesi 10 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 2,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Malzeme elektrik kontağı AgNi10 + 5 mm Au
Net ağırlık 120 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Mekanik kullanım ömrü 10.000.000 Aktüatör devirleri
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c UL US
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd cNRTL US - pdf