MSI-mxE/Rx

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 549982

Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
SYS-HAMT-P1-000-002
Emniyet rölesi
Ürün numarası: SO-000134
  • Uygulama: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx için yede...
Ürün numarası: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
Emniyet rölesi
Ürün numarası: SO-000133
  • Uygulama: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx için yede...
Ürün numarası: SO-000133
Seri MSI-m
İşlevler Arızalı ışıklı susturma göstergesi uyarısı
Dinamik kontaktör izleme (EDM)
PC’nin teşhis arayüzü
Paralel susturma
Sinyal çıkışı sistem hatası
Sinyal çıkışı susturma
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Statik kontaktör izleme (EDM)
Susturma zaman denetimi (seçilebilir/seçim kaldırılabilir)
Sıralı susturma
iki alanda paralel çift susturma
ikincil kapatma kontağı SSD - çıkış
Çapraz devre denetimi
Önleyici bakım için röle anahtarlama boşluk sayacı
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 Saatte
PFHD, nop = 28800 0,000000038 Saatte
PFHD, nop = 86400 0,000000095 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849
B10d, DC1 (ohm yükü) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, AC1 (ohm yükü) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, DC13 (endüktif yük) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, AC15 (endüktif yük) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, düşük yük 20.000.000 Periyot sayısı
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 3 Adet
İkincil güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD, ikincil güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı SSD
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı)
Voltaj türü AC/DC
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) maks 2 AOPD tip 4, tip 3 veya maks. 4 AOPD tip 2
Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı
Emniyet anahtarı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Net ağırlık 370 g
Gövde rengi gri
Bağlanabilir AOPD tip 2, kategori 2 sayısı 4 Adet
Bağlanabilir AOPD tip 4, kategori 4 sayısı 2 Adet
Bağlanabilir ek emniyet anahtarı sayısı, kategori 4 2
Koruma sınıfı IP 20
US patentleri US 6,418,546 B
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD modeli - MSI-mxE/Rx - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - V 1.40 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - pdf