MSI-m/R
Emniyet rölesi
Seri | MSI-m |
İşlevler | Arızalı ışıklı susturma göstergesi uyarısı Dinamik kontaktör izleme (EDM) PC’nin teşhis arayüzü Paralel susturma Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturma zaman denetimi (seçilebilir/seçim kaldırılabilir) Sıralı susturma iki alanda paralel çift susturma |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 Saatte |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 Saatte |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849 |
B10d, DC1 (ohm yükü) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, AC1 (ohm yükü) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, düşük yük | 20.000.000 Periyot sayısı |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) | 1 AOPD tip 4, tip 3 veya maks. 2 AOPDs tip 2 |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 52,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Net ağırlık | 300 g |
Gövde rengi | gri |
Bağlanabilir AOPD tip 2, kategori 2 sayısı | 2 Adet |
Bağlanabilir AOPD tip 4, kategori 4 sayısı | 1 Adet |
Koruma sınıfı | IP 20 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |