MSI-MD-FBX

Susturma arayüzü

Ürün numarası: 549954

Icon Icon Icon
Seri MSI-MD-FB
Uygulama MLC ve ELC emniyet ışık perdelerinin standart modellerinin yanı sıra MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri ile bağlantılı susturma uygulamaları için susturma arayüzü
İşlevler Susturmayı aktifleştirme işlevi
Susturma zaman aşımı uzatması
zaman kontrollü 2 sensör susturması
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, 20 ms gerilim çökmesinde dengeleme gerekir, min. 250 mA (+ harici yükler)
Akım tüketimi, maks. 150 mA, harici yüksüz
Güç tüketimi, maks. 3,6 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Artık dalgalanma -5 ... 5 %, UB’dan
Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Dijital anahtarlama girişi sayısı 8 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 27 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
İşlev Kontrolden kumanda girişi yeniden başlatma
Kontrol girişi sıfırlama
İşlev Kontrolden kumanda girişi susturma sensörü 1
İşlev Kumanda girişi susturmayı etkinleştirme/susturma zaman aşımı
İşlev Kontrol girişi sıfırlama
İşlev Kontrol girişi susturma sensörü 1
Kontrol girişi susturma sensörü 2
Kontrol girişi susturma sensörü 3
Kontrol girişi susturma sensörü 4
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 27 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 18 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 380 mA
Yük endüktivitesi 2.000 µH
Yük kapasitesi 0,3 µF
Artık akım, maks. 0,2 mA
Artık akım, tip. 0,002 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı hata
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı ReadyForReset
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı durum susturma
Tekrar açılma süresi 100 ms
Geri düşme gecikmesi 5 ms
Bağlantı sayısı 8 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev Bağlantı emniyet sensörü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Işıklı susturma gösterge bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Bağlantı kapatma birimi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Dört susturma sensörünün bağlantıları
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 2.0 Micro-A
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 50 m
Ölçü (G x Y x U) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Net ağırlık 560 g
Gövde rengi Sarı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
L açılı montaj plakası
Montaj plakası
Gösterge türü LED
LED sayısı 14 Adet
Kumanda elemanları DIP anahtarı
Kumanda elemanının işlevi İşletim türü seçimi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma IEC/EN 60068-2-6
Şok direnci 100 m/s²
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC/EN 60068-2-6
US patentleri US 6,418,546 B
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TUEV Sued - pdf