MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
Seri | MSI-MD-FB |
Uygulama | MLC ve ELC emniyet ışık perdelerinin standart modellerinin yanı sıra MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri ile bağlantılı susturma uygulamaları için susturma arayüzü |
İşlevler | Susturmayı aktifleştirme işlevi Susturma zaman aşımı uzatması dizi kontrollü 2 sensör susturması sıra kumandalı 4 sensör susturması zaman kontrollü 2 sensör susturması |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, 20 ms gerilim çökmesinde dengeleme gerekir, min. 250 mA (+ harici yükler) |
Akım tüketimi, maks. | 150 mA, harici yüksüz |
Güç tüketimi, maks. | 3,6 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Artık dalgalanma | -5 ... 5 %, UB’dan |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 8 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 27 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Kontrolden kumanda girişi yeniden başlatma Kontrol girişi sıfırlama |
İşlev | Kontrolden kumanda girişi susturma sensörü 1 |
İşlev | Kumanda girişi susturmayı etkinleştirme/susturma zaman aşımı |
İşlev | Kontrol girişi sıfırlama |
İşlev | Kontrol girişi susturma sensörü 1 Kontrol girişi susturma sensörü 2 Kontrol girişi susturma sensörü 3 Kontrol girişi susturma sensörü 4 |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 27 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 18 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 380 mA |
Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
Yük kapasitesi | 0,3 µF |
Artık akım, maks. | 0,2 mA |
Artık akım, tip. | 0,002 mA |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Sinyal çıkışı hata |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Sinyal çıkışı ReadyForReset |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Sinyal çıkışı durum susturma |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Geri düşme gecikmesi | 5 ms |
Bağlantı sayısı | 8 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İşlev | Bağlantı emniyet sensörü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Işıklı susturma gösterge bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Bağlantı kapatma birimi |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Dört susturma sensörünün bağlantıları |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | USB 2.0 Micro-A |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 50 m |
Ölçü (G x Y x U) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
Net ağırlık | 560 g |
Gövde rengi | Sarı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi L açılı montaj plakası Montaj plakası |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 14 Adet |
Kumanda elemanları | DIP anahtarı |
Kumanda elemanının işlevi | İşletim türü seçimi |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
Şok direnci | 100 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |