MSI-MC311
Emniyet rölesi
Seri | MSI-MC3x |
İşlevler | Durdurma 0 kategorisine göre durdurma işlevi Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES) Statik kontaktör izleme (EDM) |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1, (1 sensör bağlı) |
DURDURMA kategorisi | 0, IEC/EN 60204-1 |
Koruma devresi | Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış |
Giriş akımı, maks. | 220 mA |
Akım yolu başına harici kontak sigortası | 4 A gG |
Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Güç tüketimi, maks. | 4,6 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
İşlev | EDM anahtarlama çıkışı |
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 3 A |
Tepki verme süresi | 20 ms |
Alma gecikmesi, otomatik başlatma | 30 ms |
Alma gecikmesi, manüel başlatma | 150 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,5 ila 1,5 mm², ikiz iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA |
Net ağırlık | 203 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 4 ... 100 % |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller),En az IP 54 koruma sınıfındaki şalter dolabına veya gövdeye takılması gerekir IP 40 (gövde) |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60947-5-3 |
Gümrük taife numarası | 85423990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |