MSI-FB-PROFIBUS
Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
Seri | MSI-FB |
Tür | Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi |
Uygulama | MSI 400'ün PROFIBUS üzerinden teşhis verilerinin aktarılması |
İşlevler | MSI 400 için PROFIBUS'a bağlantıya yönelik Fieldbus modülü |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 25 % |
Tür | Dahili veri yolu (SBUS+), PROFIBUS DP |
İşlev | Proses |
Sınıflandırma | V0 |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | BUS IN BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Sub-D |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 9 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm |
Net ağırlık | 160 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 10 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 20 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Titreşim sağlamlığı | 5 ... 150 Hz |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Sürekli şoka karşı darbe direnci | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Tek şoka karşı darbe direnci | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Gümrük taife numarası | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |