MSI-FB-PB101

Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi

Ürün numarası: 547806

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-FB-PROFIBUS
Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
Ürün numarası: 50132995
  • Tür: Endüstriyel Haberleşme AğıGeçidi
  • Arayüz: PROFIBUS DP
Ürün numarası: 50132995
Seri MSI-FB
Uygulama MSI100/200'ün PROFIBUS üzerinden teşhis verilerinin aktarılması
İşlevler PROFIBUS bağlantısı için programlanan emniyet röleleri MSI 100 ve MSI 200 için alan bus modülü
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Paralel kutup koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Nominal giriş voltajı, UIN, tip. 85 mA, (çıkışın artı yük akımı)
Giriş voltajı 24 V DC, -20 ... 20 %
Nominal giriş voltajı, UIN 3 mA
Anahtarlama voltajı, maks. 23 V DC
Anahtarlama akımı, maks. 500 mA
Tür PROFIBUS DP
İşlev Proses
Sınıflandırma V1
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 16 kutuplu
İşlev Programlama adaptörü
Bağlantı türü S-bağlantı noktası
İşlev dahili iletişim arayüzü
Bağlantı türü Taşıma rayları TBUS
İşlev PROFIBUS IN
PROFIBUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Sub-D
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 2,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 20
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371601
ECLASS 8.0 27371601
ECLASS 9.0 27371601
ECLASS 10.0 27371601
ECLASS 11.0 27371601
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
3D-CAD modeli - MSI-FB-PB101 - zip
EPLAN Makro - edz
GSD dosyası - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kullanım kılavuzu eki - SIMATIC STEP 7 - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf