MSI-EM202-4RO

Güvenli çıkış modülü

Ürün numarası: 547815

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR-CM42R-03
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 50133015
  • Uygulama: Emniyet uygulamalarındaki temel cihazlar için geli...
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Yay gücüterminali
  • Kontaklar: 2 x (2 normalde açık kontak / 1 açıcı)
Ürün numarası: 50133015
Seri MSI-EM
Uygulama Emniyet fonksiyonlarının denetimi
Güvenli I/O'ların sayısı 4 röle OUT
İşlevler 4 adet güvenli röle çıkışına arttırma
Makine ve tesislerdeki güvenliğe yönelik tüm fonksiyonların denetimi
Programlanabilir emniyet rölesi MSI 200 için genişleme modülü
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,00000000003 Saatte
PFHD 3E-11 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
B10d, DC13 (endüktif yük) 780.000 Periyot sayısı
B10d, AC15 (endüktif yük) 1.960.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Aşırı gerilim kategorisi III
Sinyal çıkışı sayısı 4 Adet
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 4 Adet
Durum ekranı 2 LED (yeşil, kırmızı)
Sınır sürekli akımı 4 A
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC, DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Nominal voltaj 24 V DC, (A1/A2)
Sınır sürekli akımı 50 mA
Hazırlık gecikmesi 10.000 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
İşlev dahili iletişim arayüzü
Bağlantı türü Taşıma rayları TBUS
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 1,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Aktüatör devirleri
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20 (gövde)
IP 20 (terminaller)
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD modeli - MSI-EM202-4RO - zip
Yazılım - Device Pack - zip
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf