MSI-EM201-8I4IO

Güvenli I/O modülü

Ürün numarası: 547804

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-EM-IO84-01
Güvenli I/O modülü
Ürün numarası: 50132990
  • Tür: Güvenli I/O modülü
  • Girişlerin sayısı: 8 Adet
  • Çıkışların sayısı: 4 Adet
  • Terminal türü: Vidalıterminal
Ürün numarası: 50132990
Seri MSI-EM
Uygulama Emniyet fonksiyonlarının denetimi
Güvenli I/O'ların sayısı 8 IN, 4 programlanabilir I/O
İşlevler 8 güvenli giriş ve 4 güvenli serbest olarak ayarlanabilir kanalla genişletme - isteğe bağlı olarak güvenli girişler veya çıkışlar (OSSD’ler)
Makine ve tesislerdeki güvenliğe yönelik tüm fonksiyonların denetimi
Programlanabilir emniyet rölesi MSI 200 için genişleme modülü
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000016 Saatte
PFHD 1,6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Aşırı gerilim kategorisi III
Teşhis ekranı 2 LED (yeşil, kırmızı)
Tepki süresi maks. 30 ms
Nominal giriş gerilimi UN 24 V DC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Tip. akım tüketimi, UN (A1/A2) 100 mA
Gerilim kesintilerini köprüleme 20 ms
Güvenli giriş sayısı 12 Adet, (maks. SIL 3 / IEC 62061)
Durum ekranı Giriş başına 1 LED (yeşil)
Nominal voltaj UN 24 V DC
Tip. akım tüketimi, UN 4 mA
"0" için sinyal seviyesi, maks. 5 V
"1" için sinyal seviyesi, min. 11 V
Güvenli yarı iletken çıkışı sayısı 4 Adet, (Kat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) 4 girişin/çıkışın çıkış olarak parametrelenmesinde
Çevrim/sinyal çıkışı sayısı 2 Adet, Konfigürasyona bağlı olarak çevrim veya sinyal çıkışı olarak kullanılabilir
Nominal voltaj 24 V DC, -15 ... 10 %
Durum ekranı Çıkış başına 1 LED (yeşil)
Sınır sürekli akımı 0,5 A
Nominal voltaj 24 V DC
Sınır sürekli akımı 50 mA
Nominal voltaj 24 V DC
Sınır sürekli akımı 50 mA
Hazırlık gecikmesi 10.000 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 16 kutuplu
İşlev dahili iletişim arayüzü
Bağlantı türü Taşıma rayları TBUS
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 2,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20 (gövde)
IP 20 (terminaller)
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD modeli - MSI-EM201-8I4IO - zip
EPLAN Makro - edz
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf