MSI-EM-IO84NP-01
Güvenli olmayan I/O modülü
Seri | MSI-EM |
Tür | Güvenli olmayan I/O modülü |
Uygulama | Güvenli olmayan sinyallerin işlenmesi |
İşlevler | 4 adet güvenli olmayan girişe arttırma, 4 adet güvenli olmayan çıkış ve 4 adet güvenli olmayan serbest parametrelenebilir I/O'lar (OSSD'ler) Konfigüre edilebilir emniyet kontrolü MSI 400 için güvenli olmayan genişleme modülü |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Güç tüketimi, maks. | 0,5 W |
Nominal voltaj UN | 24 V |
Çıkışların sayısı | 4 Adet |
Konfigüre edilebilen giriş/çıkış sayısı | 4 Adet |
Dijital çıkışlar | Transistör |
Kısa devre koruması, çıkışlar | Evet |
Çıkışta izin verilen minimum voltaj | 16,2 V |
Çıkışta izin verilen maksimum voltaj | 30 V |
Çıkış toplam akımı, maks. | 4 A |
Her bir çıkış için çıkış nominal akımı, maks. | 0,5 A |
Girişler sayısı | 4 Adet |
Girişte izin verilen voltaj | 30 V |
Sinyal 1'deki giriş akımı | 3 mA |
Tür | Dahili veri yolu (SBUS+) |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
Net ağırlık | 180 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 10 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Titreşim sağlamlığı | 5 ... 150 Hz |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Tek şoka karşı darbe direnci | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Gümrük taife numarası | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |