MSI-EM-IO84-03

Güvenli I/O modülü

Ürün numarası: 50132991

Icon Icon
Seri MSI-EM
Tür Güvenli I/O modülü
Uygulama Emniyet fonksiyonlarının denetimi
Güvenli I/O'ların sayısı 8 IN, 4 OUT
İşlevler 8 güvenli giriş ve 4 güvenli çıkışa arttırma (OSSD’ler)
MSI 400 konfigüre edilebilir emniyet kumandası için genişleme modülü
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Güç tüketimi, maks. 1,1 W
Çıkışların sayısı 4 Adet
Dijital çıkışlar Transistör
Kısa devre koruması, çıkışlar Evet
Çıkışta izin verilen minimum voltaj 16,8 V
Çıkışta izin verilen maksimum voltaj 30 V
Çıkış akımı 4 A
Girişler sayısı 8 Adet
Girişte izin verilen voltaj 30 V
Sinyal 1'deki giriş akımı 8 mA
Tür Dahili veri yolu (SBUS+)
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 1,5 mm²'ye kadar, iletken ucu kılıfı esnek kablo (trapez sıkma)
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 10 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20 (terminaller)
IP 40 (gövde)
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Titreşim sağlamlığı 5 ... 500 Hz
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Sürekli şoka karşı darbe direnci 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Tek şoka karşı darbe direnci 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanıcı el kitabı - Hardware MSI 400 - pdf
Kullanıcı el kitabı - Software MSI.designer - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf