MSI-EM-I8-03
Güvenli giriş modülü
Seri | MSI-EM |
Tür | Güvenli giriş modülü |
Uygulama | Emniyet fonksiyonlarının denetimi |
Güvenli I/O'ların sayısı | 8 IN |
İşlevler | 8 adet güvenli girişe arttırma MSI 400 konfigüre edilebilir emniyet kumandası için genişleme modülü |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 5,68E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Güç tüketimi, maks. | 1,4 W |
Girişler sayısı | 8 Adet |
Girişte izin verilen voltaj | 30 V |
Sinyal 1'deki giriş akımı | 8 mA |
Tür | Dahili veri yolu (SBUS+) |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Sinyal IN |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Yay gücü terminali |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel 2 x 0,25 1,5 mm²'ye kadar, iletken ucu kılıfı esnek kablo (trapez sıkma) |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm |
Net ağırlık | 150 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 10 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
Titreşim sağlamlığı | 5 ... 500 Hz |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
Sürekli şoka karşı darbe direnci | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Tek şoka karşı darbe direnci | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Gümrük taife numarası | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |