MSI-DT30B-01
Emniyet rölesi
Seri | MSI-DT |
Uygulama | Kontrollü durdurma için hareketli koruyucu donanımlar, elektro duyarlı koruyucu donanımlar (IEC 60204 uyarınca durdurma kategorisi 0 ve 1) |
İşlevler | Bir veya iki kanallı işletim Start/restart kilidi (RES) Zaman gecikmeli kapatma (DURDUR1) Çapraz devre denetimi |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 124 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,8E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
DURDURMA kategorisi | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 400.000 Periyot sayısı |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 400.000 Periyot sayısı |
Koruma devresi | Kısa devre koruması |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 6 A |
Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Güç tüketimi, maks. | 1,8 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı | 2 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 0 Adet |
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 6 A |
Girişlerin anahtarlama fonksiyonu versiyonu | Değiştirici |
DC nominal çıkış voltajı | 24 V |
Girişte izin verilen voltaj | 30 V |
İzin verilen test impuls süresi tTP | 1 ms |
Geri bildirim süresi tR, zaman gecikmeli kontaklar (tolerans) | 0,1 s ... 30 s ± 40 % |
Geri düşme gecikmesi | 20 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı Gerilim beslemesi |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Poliamit PA takviyesiz |
Net ağırlık | 231 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Mekanik kullanım ömrü | 100.000.000 Aktüatör devirleri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |