MSI-CM52B-01

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 547933

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR-CM43-01
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 50133026
  • Uygulama: Emniyet röleleri için geliştirilmişcihaz
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Vidalıterminal
  • İşlevler: Yakınlaşmaşalterlerinin denetimi
Ürün numarası: 50133026
Seri MSI-CM
Uygulama Emniyet rölesi ve emniyet kontrolleri için kontak genişletme
İşlevler Bir veya iki kanallı işletim
EDM entegrasyonu için geri bildirim yolu
Tekrar başlatma Otomatik
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 Saatte
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
DURDURMA kategorisi 0, IEC/EN 60204-1
B10d, AC15 (endüktif yük) 230.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 6 A
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Güç tüketimi, maks. 1,7 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 5 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 1 Adet
Geri düşme gecikmesi 20 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo
1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Malzeme elektrik kontağı AgSnO2, ince altın kaplı
Net ağırlık 231 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Aktüatör devirleri
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20 (terminaller)
IP 40 (gövde)
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
UL
c UL
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf