MSI 430-01

Emniyet kontrolü

Ürün numarası: 50132988

Icon Icon
Seri MSI 430
Tür Emniyet kontrolü
Uygulama Emniyet fonksiyonlarının denetimi
Güvenli I/O'ların sayısı 16 IN, 4 OUT, 4 programlanabilir I/O
İşlevler 3 entegre endüstriyel Ethernet protokolü: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP
4 yapılandırılabilir güvenli I/O (yazılım ile)
12 I/O modülüne kadar daha ileri bir sürüme yükseltilebilir
24 güvenli I/O
40 sertifikalı fonksiyon yapı taşı
Daha ileri bir sürüme yükseltilebilir modüler emniyet kontrolü
Harici alan veri yolları üzerinden teşhis verilerinin aktarılması
MSI.designer ile serbest yapılandırılabilir (lisanssız)
Mini USB veya Ethernet üzerinden konfigürasyon (TCP/IP)
SD kart formatında program hafızası (512 MB)
Tek bir projede 300'e varan fonksiyon yapı taşı
Çıkış başına 4 A anahtarlama akımı
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) ila e, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Güç tüketimi, maks. 3,3 W
Çıkışların sayısı 4 Adet
Konfigüre edilebilen giriş/çıkış sayısı 4 Adet
Dijital çıkışlar Transistör
Kısa devre koruması, çıkışlar Evet
Her bir çıkış için çıkış nominal akımı, maks. ≤ 12 A / 8 ms
Girişler sayısı 16 Adet
Girişte izin verilen voltaj HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Sinyal 1'deki giriş akımı HIGH: tip. 2,3 mA / maks. 6 mA
LOW: < 2
Tür Ethernet, USB
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Ethernet protokolü EtherNet IP
Modbus TCP
PROFINET
TCP/IP
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 32 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 2.0 Mini-A
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü RJ45
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo
1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel
1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 45 mm x 96,5 mm x 121 mm
Net ağırlık 290 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 10 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Titreşim sağlamlığı 5 ... 150 Hz
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Sürekli şoka karşı darbe direnci 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Tek şoka karşı darbe direnci 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Gümrük taife numarası 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
EDS dosyası - zip
GSDML dosyası - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanıcı el kitabı - Hardware MSI 400 - pdf
Kullanıcı el kitabı - Software MSI.designer - pdf
Kullanıcı el kitabı - Gateways MSI 400 - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf