MSI 420.TMC-03

Emniyet kontrolü

Ürün numarası: 50142625

Icon Icon
Seri MSI 420
Tür Emniyet kontrolü
Uygulama TMC 66 Legacy
İşlevler ISO 13849-1'e (SRASW) uygun yazılım işlevselliği.
TMC66 yedeği olarak kullanmak üzere önceden yapılandırılmış güvenlik kontrolü. Not: Sistem, PLC'den bir susturma sinyalinin bağlanması için tasarlanmamıştır.
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1, Sistemin tepki verme süresi: 35,6 ms
PFHD 4,3E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Güç tüketimi, maks. 3,3 W
Çıkışların sayısı 8 Adet
Entegre edilmiş dijital çıkışların maksimum sayısı 8 Adet
Dijital çıkışlar Transistör
Kısa devre koruması, çıkışlar Evet
Çıkışta izin verilen minimum voltaj 16,2 V
Çıkışta izin verilen maksimum voltaj 30 V
Çıkış akımı 4 A
Girişler sayısı 16 Adet
Girişte izin verilen voltaj 30 V
DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 30 V
DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı 15,6 V
Sinyal 1'deki giriş akımı 2,3 mA
Tür Dahili veri yolu (SBUS+)
Tür Ethernet, USB
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
İşlev Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 22 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 2.0 Mini-A
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü RJ45
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 1,5 mm²'ye kadar, iletken ucu kılıfı esnek kablo (trapez sıkma)
Ölçü (G x Y x U) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Net ağırlık 290 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 10 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Titreşim sağlamlığı 5 ... 150 Hz
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Sürekli şoka karşı darbe direnci 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Tek şoka karşı darbe direnci 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Gümrük taife numarası 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Kullanma talimatı - MSI 400 - pdf
Kullanım kılavuzu - MSI 420.TMC-03 - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf