MSI-2HB-02

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 547957

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR-2H21-03
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 50133017
  • Uygulama: DIN EN ISO 13851 uyarınca tip IIIC iki elle anahta...
  • Tekrar başlatma: Senkron onaylandığında
  • Terminal türü: Yay gücüterminali
  • İşlevler: İki kanallıçalıştırma (her bir kanal için 1 normal...
Ürün numarası: 50133017
Seri MSI-2HB
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Otomatik start/restart
Çapraz devre denetimi
İki el butonuyla eşzamanlılık denetimi
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
DURDURMA kategorisi 0, IEC/EN 60204-1
B10d, DC1 (ohm yükü) 400.000 Periyot sayısı
B10d, AC1 (ohm yükü) 400.000 Periyot sayısı
B10d, DC13 (endüktif yük) 400.000 Periyot sayısı
B10d, AC15 (endüktif yük) 400.000 Periyot sayısı
B10d, düşük yük 20.000.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış
Anahtarlama sıklığı, maks. 3600 Anahtar. devir./saat
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 3 A
Besleme devresi için harici sigorta 1 A atıl
Akım yolu başına harici kontak sigortası 5 A hızlı veya 3,15 A atıl
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. 70 Ω
Besleme gerilimi UB 24 V, -15 ... 10 %
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Tepki verme süresi 20 ms
Hazırlık gecikmesi 150 ms
Tekrar açılma süresi 50 ms
Alma gecikmesi 50 ms
Geri düşme gecikmesi 20 ms
Eşzamanlılık denetimi için zaman aralığı, maks. 0,5 s
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 1,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Malzeme elektrik kontağı AgSnO2, ince altın kaplı
Net ağırlık 200 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Mekanik kullanım ömrü 10.000.000 Aktüatör devirleri
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 20 (terminaller)
IP 40 (gövde)
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf