MSI-2HB-01
Emniyet rölesi
Seri | MSI-2HB |
İşlevler | Kontaktör izleme (EDM) Otomatik start/restart Çapraz devre denetimi İki el butonuyla eşzamanlılık denetimi |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
DURDURMA kategorisi | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d, DC1 (ohm yükü) | 400.000 Periyot sayısı |
B10d, AC1 (ohm yükü) | 400.000 Periyot sayısı |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 400.000 Periyot sayısı |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 400.000 Periyot sayısı |
B10d, düşük yük | 20.000.000 Periyot sayısı |
Koruma devresi | Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış |
Anahtarlama sıklığı, maks. | 3600 Anahtar. devir./saat |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 3 A |
Besleme devresi için harici sigorta | 1 A atıl |
Akım yolu başına harici kontak sigortası | 5 A hızlı veya 3,15 A atıl |
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. | 70 Ω |
Besleme gerilimi UB | 24 V, -15 ... 10 % |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Tepki verme süresi | 20 ms |
Hazırlık gecikmesi | 150 ms |
Tekrar açılma süresi | 50 ms |
Alma gecikmesi | 50 ms |
Geri düşme gecikmesi | 20 ms |
Eşzamanlılık denetimi için zaman aralığı, maks. | 0,5 s |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 0,2 ila 2,5 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Malzeme elektrik kontağı | AgSnO2, ince altın kaplı |
Net ağırlık | 200 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |