MS70/LED-M12-2000-4GM

Susturma göstergeleri

Ürün numarası: 660611

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Susturma göstergeleri
Ürün numarası: 50135452
  • Ölçü(Øx U): 70 mm
Ürün numarası: 50135452
Seri MS70
Maks. 100.000 saat LED sinyal elemanları kullanım ömrü Evet
Net ağırlık 300 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Yan geçiş montaj braketi
Işık rengi Sarı
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar CSA
UL
Gümrük taife numarası 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272
Veri sayfası - pdf