MS 348
Bağlantı bölümü
Bunlar için uygundur: | BCL 348i BPS 348i |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, sınıf 2) |
Tür | PROFINET, PROFINET |
Tür | USB 2.0 |
Bağlantı sayısı | 4 Adet |
İşlev | PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |
İşlev | HOST/BUS IN |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | D kodlu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Net ağırlık | 74 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı depolama | 0 ... 40 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 % |
Koruma sınıfı | IP 65, sadece vidalı M12 fişli ya da kablo vidalı bağlantılarında ve kapaklar kapalıyken. Bağlantı kapağının gövde bağlantı vidalarının asgari sıkma torku 1,4 Nm'dir! |
Güvenlik sınıfı | III |
Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Gümrük taife numarası | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |