MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V

Artıklık modülü

Ürün numarası: 50132594

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri PBM
Etki derecesi 99,5%
Aşırı gerilim kategorisi III
Giriş akımı maks. 2 x 20A
Sinyal çıkışı sayısı 2 Adet
İşlev Potansiyelsiz röle kontağı
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 4 kutuplu
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 6 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 160 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Kirlenme derecesi 2
Koruma sınıfı IP 20
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
3D-CAD modeli - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf