MLDSET-M2-L
Set emniyet sensörü
Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi |
Entegre lazer hizalama yardımı | Hayır |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çalışma mesafesi | 0,5 ... 6 m |
Işın sayısı | 3 Adet |
Işın uzaklığı | 400 mm |
Net ağırlık | 2.550 g |
Susturma sensörleri türü | Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25B |
Susturma sensörü sayısı | 2 Adet |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |