MLDSET-M2-2L
Set emniyet sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi |
Entegre lazer hizalama yardımı | Hayır |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çalışma mesafesi | 0,5 ... 6 m |
Işın sayısı | 3 Adet |
Işın uzaklığı | 400 mm |
Susturma sensörleri türü | Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25B |
Susturma sensörü sayısı | 2 Adet |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |