MLDSET-M1-1600L
Set emniyet sensörü
Seri | MLDSET |
Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi |
İşlevler | Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturmayı aktifleştirme işlevi Susturma zaman aşımı uzatması İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı |
Entegre lazer hizalama yardımı | Hayır |
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı | Hayır |
Entegre ışıklı susturma göstergesi | Evet |
Entegre durum göstergesi | Evet |
Susturma türü | dizi kontrollü 2 sensör susturması |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çalışma mesafesi | 0 ... 8 m |
Işın sayısı | 2 Adet |
Işın uzaklığı | 500 mm |
Net ağırlık | 19.236 g |
Susturma sensörleri türü | Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25C |
cihaz kolonlu | Evet |
Susturma sensörü sayısı | 2 Adet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.600 mm |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |