MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Onaylama birimi
içeriği | Montaj plakası Onaylama birimi AC-ABF70.INV Sıkma montaj braketi |
Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
İşlevler | Start/restart kilidini sıfırlama Susturma işlevli AOPD’lerde geçersiz kılma Sıfırlama butonu ışıklı |
Sıfırlama butonu | Evet |
LED ışık göstergesi | Evet |
Butonla anahtarlama akımı | 1 ... 1.000 mA |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İşlev | PLC bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 110 mm x 80 mm x 110 mm |
Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
Net ağırlık | 620 g |
Gövde rengi | gri siyah |
Montaj braketi türü | Montaj plakası |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |