MLD510-R3L-UDC-1300-S2
Set emniyet sensörü alıcı
Seri | MLD-UDC |
Cihaz türü | Alıcı |
Özel versiyon | Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı |
İşlevler | Otomatik tekrar başlatma |
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı | Evet |
Entegre ışıklı susturma göstergesi | Hayır |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Işın sayısı | 3 Adet |
Işın uzaklığı | 400 mm |
Net ağırlık | 9.600 g |
cihaz kolonlu | Evet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.300 mm |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |