MLD510-R3/A

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

Ürün numarası: 66533201

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri MLD 500
Cihaz türü Alıcı
Özel versiyon Entegre ışıklı susturma göstergesi
İşlevler Otomatik tekrar başlatma
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi Hayır
Entegre durum göstergesi Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Işın sayısı 3 Adet
Işın uzaklığı 400 mm
Besleme gerilimi UB 26,5 ... 31,6 V
AS-i devresinden akım tüketimi 140 mA
Tepki verme süresi 30 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Tür İşte AS Arayüz koruması
İşlev Proses
AS-i Profil S-7.B.1
Slave adresi 1..31 programlanabilir, varsayılan=0
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi Maks. 5 ms ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 2.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Döner montaj braketi
Somun montajı
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CAD modeli - MLD510-R3/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - MLD 300, MLD 500 - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf
Sertifika - pdf