MLD500-XT3L-UDC-1140-S2

Set emniyet sensörü verici

Ürün numarası: 426598

Icon Icon Icon
Seri MLD-UDC
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Entegre lazer hizalama yardımı
Entegre lazer hizalama yardımı Evet
Entegre durum göstergesi Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çalışma mesafesi 20 ... 70 m
Işın sayısı 3 Adet
Işın uzaklığı 400 mm
Net ağırlık 8.194 g
cihaz kolonlu Evet
Ayaksız kolon yüksekliği 1.140 mm
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - MLD 300, MLD 500 - pdf
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Montaj talimatları - Bohrschablone / drilling jig - pdf