MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Set emniyet sensörü verici
Seri | MLD-UDC |
Cihaz türü | Verici |
Özel versiyon | Entegre lazer hizalama yardımı |
Entegre lazer hizalama yardımı | Evet |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çalışma mesafesi | 20 ... 70 m |
Işın sayısı | 2 Adet |
Işın uzaklığı | 500 mm |
Besleme gerilimi UB | 26,5 ... 31,6 V |
AS-i devresinden akım tüketimi | 50 mA |
Tür | İşte AS Arayüz koruması |
İşlev | Proses |
AS-i Profil | S-7.B.1 |
Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
Net ağırlık | 6.605 g |
cihaz kolonlu | Evet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.000 mm |
Sertifikasyonlar | AS-i |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |