MLD500-T4L/A
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici
Seri | MLD 500 |
Cihaz türü | Verici |
Özel versiyon | Entegre lazer hizalama yardımı |
İşlevler | Çalışma mesafesi azaltma |
Entegre lazer hizalama yardımı | Evet |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
MTTFd | 204 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Çalışma mesafesi | 0,5 ... 50 m |
Işın sayısı | 4 Adet |
Işın uzaklığı | 300 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 850 nm |
Gönderme sinyali şekli | sürekli |
LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
Lazer hizalama yardımı ışık rengi | Lazer, kırmızı |
Lazer hizalama yardımı ışık dalga boyu | 650 nm |
Lazer hizalama yardımı sınıfı | 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Lazer hizalama yardımı verici sinyal biçimi | sürekli |
Lazer hizalama yardımı verici gücü | 1.000 µW |
Besleme gerilimi UB | 26,5 ... 31,6 V |
AS-i devresinden akım tüketimi | 50 mA |
Tür | İşte AS Arayüz koruması |
İşlev | Proses |
AS-i Profil | S-7.B.1 |
Slave adresi | 1..31 programlanabilir, varsayılan=0 |
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi | Maks. 5 ms ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 2.200 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Somun montajı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |