MLD500-T3L-UDC-1300-S2-P
Set emniyet sensörü verici
Seri | MLD-UDC |
Cihaz türü | Verici |
Özel versiyon | Entegre lazer hizalama yardımı |
Entegre lazer hizalama yardımı | Evet |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 4, IEC/EN 61496, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
SIL | 3, IEC 61508, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çalışma mesafesi | 0,5 ... 50 m |
Işın sayısı | 3 Adet |
Işın uzaklığı | 400 mm |
Net ağırlık | 9.560 g |
cihaz kolonlu | Evet |
Ayaksız kolon yüksekliği | 1.300 mm |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |