MLD312-RT3
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Seri | MLD 300 |
Cihaz türü | Transceiver |
İşlevler | Otomatik tekrar başlatma Test ve seri bağlantı için aktivasyon girdisi |
Entegre lazer hizalama yardımı | Hayır |
Entegre ışıklı susturma göstergesi | Hayır |
Entegre durum göstergesi | Hayır |
Tip | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,2E-08 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849 |
Çalışma mesafesi | 0,5 ... 6 m |
MLD-XM03 ile bağlantılı olarak mesafe | 0,5 ... 8 m |
Işın sayısı | 3 Adet |
Işın uzaklığı | 400 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 850 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED grubu | 1 |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 150 mA, harici yüksüz |
Sigorta | maks. 3 A ile harici |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 5 mA |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 1 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Voltaj türü | DC |
Akım gerilimi, maks. | 380 mA |
Yük endüktivitesi | 2.200.000 µH |
Yük kapasitesi | 0,3 µF |
Artık akım, maks. | 0,2 mA |
Artık akım, tip. | 0,002 mA |
Voltaj düşmesi | 1 V |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tepki verme süresi | 25 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 2.000 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Somun montajı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 75 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
US patentleri | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |