MLD300-XT2

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

Ürün numarası: 66001500

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri MLD 300
Cihaz türü Verici
İşlevler Çalışma mesafesi azaltma
Entegre lazer hizalama yardımı Hayır
Tip 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
MTTFd 204 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çalışma mesafesi 20 ... 70 m
Işın sayısı 2 Adet
Işın uzaklığı 500 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. 50 mA, harici yüksüz
Sigorta maks. 3 A ile harici
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 200 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.400 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Döner montaj braketi
Somun montajı
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
US patentleri US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CAD modeli - MLD300-XT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf