MLC530R30-1800
Emniyet ışık perdesi alıcı
Seri | MLC 500 |
Cihaz türü | Alıcı |
içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Eldiven |
İşlev paketi | Uzatılmış |
İşlevler | 1 ışın toleransıyla sabit körleme Azaltılmış çözünürlük, "Sabit kö rleme" işletimine değiştirme yapılabilir Entegrasyon "Elektronik güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları" Entegrasyon "Kontak takılı emniyet devresi" Kablolama ile konfigürasyon Kontaktör izleme (EDM) Kısmi susturma MaxiScan Start/restart kilidi (RES) Toleranssız sabit körleme Toleranssız sabit körleme, işletmede aktifleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir Transfer kanalı değişimi Yüzen/sabit körleme kombinasyonu, çalışma esnasında "Sabit körlemeye" değiştirme yapılabilir Yüzen körleme, çalışma esnasında "Sabit körlemeye" değiştirme yapılabilir zaman kontrollü 2 sensör susturması |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çözünürlük | 30 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 1.800 mm |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 150 mA |
Sigorta | 2 A orta hız |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 4 |
İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 2 veya 5 |
İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 3 veya 6 |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
Voltaj türü | DC |
Akım gerilimi, maks. | 380 mA |
Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
Yük kapasitesi | 0,3 µF |
Artık akım, maks. | 0,2 mA |
Artık akım, tip. | 0,002 mA |
Voltaj düşmesi | 1,5 V |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tepki verme süresi | 17 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 1.950 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
LED sayısı | 3 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
Şok direnci | 100 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |