MLC520R20-900-EX2
Emniyet ışık perdesi alıcı
Seri | MLC 500 |
Cihaz türü | Alıcı |
içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Eldiven |
İşlev paketi | Standart |
İşlevler | Kablolama ile konfigürasyon Kontaktör izleme (EDM) Start/restart kilidi (RES) Transfer kanalı değişimi |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çözünürlük | 20 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 900 mm |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 150 mA |
Sigorta | 2 A orta hız |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 4 |
İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 2 veya 5 |
İşlev | Kontrol girişi seçimi işletim türü 3 veya 6 |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
Voltaj türü | DC |
Akım gerilimi, maks. | 380 mA |
Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
Yük kapasitesi | 0,3 µF |
Artık akım, maks. | 0,2 mA |
Artık akım, tip. | 0,002 mA |
Voltaj düşmesi | 1,5 V |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tepki verme süresi | 17 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 1.050 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Eski cihaz kategorisi | 3D 3G |
Ex cihaz grubu | II |
İzin verilen yüzey sıcaklığı | T<85° (T4) °C |
Ateşleme koruma türü | Gövdeyle "tc" koruması nA kıvılcımlı değil |
Ex-Zone | 2 22 |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
Şok direnci | 100 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |