MLC520-S-14-510

Set emniyet sensörü

Ürün numarası: 68601051

Icon Icon Icon Icon
Seri MLC 520S
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
içeriği 4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-C
4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-O
Uygulama Parmak koruması
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Otomatik start/restart
Start/restart kilidi (RES)
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 510 mm
Çalışma mesafesi 0,2 ... 6 m
Işın sayısı 51 Adet
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED risk grubu Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca)
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22,5 V
Voltaj türü DC
Yük endüktivitesi 2.000 µH
Yük kapasitesi 1 µF
Artık akım, maks. 200 mA
Artık akım, tip. 2 mA
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 11 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Verici cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 160 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Alıcı cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 160 mm
Malzeme kılıf PUR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 2.600 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü C montaj braketi
L montaj braketi
O montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
Titreşim sağlamlığı 50 m/s²
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma IEC/EN 60068-2-6
Şok direnci 98,1 m/s²
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-29
US patentleri US 6,418,546 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD modeli - MLC520-S-14-510 - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf