MLC520-S-14-1170
Set emniyet sensörü
Seri | MLC 520S |
Cihaz türü | Set (verici ve alıcı) |
içeriği | 4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-O 6 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-C |
Uygulama | Parmak koruması |
İşlevler | Kontaktör izleme (EDM) Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES) |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,64E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çözünürlük | 14 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 1.170 mm |
Çalışma mesafesi | 0,2 ... 6 m |
Işın sayısı | 117 Adet |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 850 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
Voltaj türü | DC |
Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
Yük kapasitesi | 1 µF |
Artık akım, maks. | 200 mA |
Artık akım, tip. | 2 mA |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Tepki verme süresi | 17 ms |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
İşlev | Verici cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 160 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Alıcı cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 160 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 15,4 mm x 1.170 mm x 32,6 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Plastik |
Net ağırlık | 5.900 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | C montaj braketi L montaj braketi O montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd |
Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
Şok direnci | 98,1 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-29 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |