MLC500T30-450
Emniyet ışık perdesi verici
Seri | MLC 500 |
Cihaz türü | Verici |
içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Eldiven |
İşlevler | Transfer kanalı değişimi Çalışma mesafesi azaltma |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Çözünürlük | 30 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 450 mm |
Çalışma mesafesi | 0 ... 10 m |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 940 nm |
Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 50 mA |
Sigorta | 2 A orta hız |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Kontrol girişi çalışma mesafesi azaltma |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Makine arayüzü |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 516 mm x 35,4 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 600 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | KCs S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
Şok direnci | 100 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |