MLC100-30-900
Set emniyet sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.
Seri | MLC 100 |
Cihaz türü | Set (verici ve alıcı) |
içeriği | 4 adet somun taşı BT-NC |
Uygulama | Eldiven |
İşlevler | Otomatik start/restart Transfer kanalı değişimi Çalışma mesafesi azaltma |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849 |
Çözünürlük | 30 mm |
Koruma alanı yüksekliği | 900 mm |
Çalışma mesafesi | 0 ... 6 m |
Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 940 nm |
Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
LED grubu | 1 |
Tepki verme süresi | 9 ms |
Tekrar açılma süresi | 100 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Yerel arayüz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 966 mm x 35,4 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
Net ağırlık | 1.050 g |
Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
Şok direnci | 100 m/s² |
Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |