ML2R-RM2
Emniyet rölesi
Seri | ML2R-RM2 |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Ölçü (G x Y x U) | 120 mm x 90 mm x 160 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Net ağırlık | 1.136 g |
Gövde rengi | gri |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |