MK 338
Bağlantı bölümü
Bunlar için uygundur: | BCL 338i BPS 338i |
Tür | EtherCAT, EtherCAT |
Bağlantı sayısı | 4 Adet |
İşlev | PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ HOST/BUS IN |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
İşlev | BUS ÇIKIŞ Bakım arayüzü |
Bağlantı türü | USB |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Net ağırlık | 186 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Gümrük taife numarası | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |