MD 7XXP-11-88IO3-K050
Distribütör
Anahtarlama elemanı | PNP |
Toplam akım | 10 A |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Bağlantı türü | Kablo |
İşlev | Kontrola bağlantı |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
İletken sayısı | 3 Adet |
Renk kılıf | gri |
Silikonsuz | Hayır |
Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
Kablo çapı (dış) | 8,6 mm |
Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
Travers oranı | Maks. 2 m/s, 5 m'de yatay geçiş uzunluğu ve maks. hızlanma 10 m/s² |
Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
Bağlantı sayısı | 8 Adet |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Tip | dişi |
Malzeme | Plastik |
O conta, yuvarlak conta malzemesi | TPU |
Kontakların malzemesi | Altın kaplama |
Kontak başına işletme akımı | 2 A |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 35 mm x 132 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 688 g |
Vida sıkma torku | 0,4 N·m |
Eğilme döngüleri | 2.000.000 Adet |
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 12 x kablo çapı |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |