MD 7XXP-11-82IO5-K100

Distribütör

Ürün numarası: 50130605

Icon Icon Icon Icon
Anahtarlama elemanı PNP
Toplam akım 10 A
Nominal giriş gerilimi UN 24 V DC
Bağlantı türü Kablo
İşlev Kontrola bağlantı
Kablo uzunluğu 10.000 mm
İletken sayısı 19 Adet
Renk kılıf gri
Silikonsuz Hayır
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış) 10 mm
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PUR / PVC
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir
Bağlantı sayısı 8 Adet
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Tip dişi
Malzeme Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU
Kontakların malzemesi Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı 4 A
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 50 mm x 32 mm x 140 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 1.960 g
Vida sıkma torku 0,6 N·m
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 12 x kablo çapı
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf