MD 7XXP-11-82IO5-FK
Distribütör
Anahtarlama elemanı | PNP |
Toplam akım | ≤ 2 x 8 A |
Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
Bağlantı türü | Terminal |
İşlev | Kontrola bağlantı |
Kutup sayısı | 21 kutuplu |
Kapak malzemesi | Polibütilen (PBT) |
Bağlantı sayısı | 8 Adet |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Tip | dişi |
Malzeme | Plastik |
O conta, yuvarlak conta malzemesi | TPU |
Kontakların malzemesi | Altın kaplama |
Kontak başına işletme akımı | 4 A |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 50 mm x 15 mm x 150 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 210 g |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |